??
CAD-Modellauswahl
V6-237 427261
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-237 427261
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
427261
AF
Anzahl Falten
12
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
155.0 mm
LMAX
Länge max.
165.0 mm
LMIN
Länge min.
45.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
14.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
14.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
18.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
30.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.