??
CAD-Modellauswahl
428800 FRA 60 55 9.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
428800 FRA 60 55 9.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
428800
D
60.0 mm
DF
dF
55.0 mm
NUT
Einbauraum
L
9.7 mm
H
9.5 mm
DF1
dF1
59.4 mm
DN
60.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.