??
CAD-Modellauswahl
428858 FRA 140 135 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
428858 FRA 140 135 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
428858
D
140.0 mm
DF
dF
135.0 mm
NUT
Einbauraum
L
15.0 mm
H
14.8 mm
DF1
dF1
139.4 mm
DN
140.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.