??
CAD-Modellauswahl
V6-752 428864
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-752 428864
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
428864
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
17.0 mm
LMAX
Länge max.
15.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.80 mm
D1
Anschlussdurchmesser
6.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
9.5 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
10.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
15.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.