??
CAD-Modellauswahl
429357 NI300 22 30 5.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
429357 NI300 22 30 5.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
429357
DD
d
22.0 mm
D
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
5.5 mm
L
6.3 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
ISO
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.