??
CAD-Modellauswahl
429359 NI300 36 44 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
429359 NI300 36 44 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
429359
DD
d
36.0 mm
D
44.0 mm
NUT
Einbauraum
H
6.0 mm
L
7.0 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.