??
CAD-Modellauswahl
429378 NI300 35 43 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NI 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
429378 NI300 35 43 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
429378
DD
d
35.0 mm
D
43.0 mm
NUT
Einbauraum
H
6.0 mm
L
7.0 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.