??
CAD-Modellauswahl
V6-67 430851
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-67 430851
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
430851
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
75.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
18.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
42.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
42.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
42.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
71.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.