??
CAD-Modellauswahl
V6-83 430853
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-83 430853
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
430853
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
32.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
8.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
16.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
16.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
36.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.