??
CAD-Modellauswahl
V6-84 431524
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-84 431524
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
431524
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
38.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
10.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
18.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
18.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
18.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
38.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.