??
CAD-Modellauswahl
NAP 300 25 17 5.5 432441
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 300 25 17 5.5 432441
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
432441
DN
25.0 mm
DN1
dN
17.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
24.8 mm
DKMIN
24.0 mm
H
5.5 mm
L
6.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.