??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 36 46 6.2 8 432656
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 36 46 6.2 8 432656
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
432656
DN1
dN
36.0 mm
DN
46.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
37.5 mm
D2
41.0 mm
D1MAX
32.0 mm
H1
6.2 mm
H2
8.0 mm
L
7.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.