??
CAD-Modellauswahl
V6-89 432921
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-89 432921
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
432921
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
95.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
18.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
52.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
52.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
52.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
88.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.