??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 320 16 22 3.6 4.8 433065
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 320 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 320 16 22 3.6 4.8 433065
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
433065
DN1
16.0 mm
DN
22.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.6 mm
H2
4.8 mm
D1
18.5 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D