??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 320 20 26 3.6 4.8 433068
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 320 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 320 20 26 3.6 4.8 433068
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
433068
DN1
20.0 mm
DN
26.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.6 mm
H2
4.8 mm
D1
22.5 mm
L
4.0 mm
L1MIN
1.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.