??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 50 60 6.5 9 433162
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 50 60 6.5 9 433162
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
433162
DN1
dN
50.0 mm
DN
60.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
6.5 mm
H2
9.0 mm
D1
62.5 mm
L
8.3 mm
R
1.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.