??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 32 24 3.3 433205
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 32 24 3.3 433205
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
433205
DN
32.0 mm
DN1
dN
24.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
31.70 mm
DK
DK min
31.4 mm
H
3.30 mm
L
3.5 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.