??
CAD-Modellauswahl
V6-948 434
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-948 434
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
22.0 mm
LMAX
Länge max.
26.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.60 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
26.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
20.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
33.2 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.