??
CAD-Modellauswahl
V6-101 434009
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-101 434009
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434009
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
95.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
22.0 mm
LMIN
Länge min.
4.0 mm
MS
Materialstärke
1.75 mm
D1
Anschlussdurchmesser
58.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
58.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
58.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
98.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.