??
CAD-Modellauswahl
V6-441 434020
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-441 434020
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434020
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
25.0 mm
LMAX
Länge max.
36.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
72.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
126.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
75.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
126.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.