??
CAD-Modellauswahl
V6-87 434024
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-87 434024
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434024
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
60.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
17.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
32.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
32.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
32.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
58.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.