??
CAD-Modellauswahl
434212 FRA 20 16.9 3.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
434212 FRA 20 16.9 3.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434212
D
20.0 mm
DF
dF
16.9 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
H
3.9 mm
DF1
dF1
19.4 mm
DN
20.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.