??
CAD-Modellauswahl
434213 FRA 25 21.9 3.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
434213 FRA 25 21.9 3.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434213
D
25.0 mm
DF
dF
21.9 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
H
3.9 mm
DF1
dF1
24.4 mm
DN
25.0 mm
VPE
Verpackung
Industriepack
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.