??
CAD-Modellauswahl
434214 FRA 30 26.9 3.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
FRA - Merkel® Führungsring
Stückliste
434214 FRA 30 26.9 3.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434214
D
30.0 mm
DF
dF
26.9 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
H
3.9 mm
DF1
dF1
29.4 mm
DN
30.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.