??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 9.5 15 3.9 5 434735
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 9.5 15 3.9 5 434735
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
434735
DN1
dN
9.5 mm
DN
15.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
10.0 mm
D2
12.0 mm
D1MAX
5.5 mm
H1
3.9 mm
H2
5.0 mm
L
4.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.