??
CAD-Modellauswahl
V6-85 435479
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-85 435479
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
435479
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
40.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
14.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
22.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
22.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
22.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
44.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.