??
CAD-Modellauswahl
V6-585 436695
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-585 436695
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
436695
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
55.0 mm
LMAX
Länge max.
55.0 mm
LMIN
Länge min.
12.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
14.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
48.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
20.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
66.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.