??
CAD-Modellauswahl
V6-414 436702
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-414 436702
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
436702
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
67.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
36.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
24.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
24.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
24.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
44.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.