??
CAD-Modellauswahl
V6-182 436927
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-182 436927
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
436927
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
56.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
30.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
20.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
20.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
40.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.