??
CAD-Modellauswahl
V6-86 436928
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-86 436928
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
436928
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
50.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
17.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
29.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
29.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
29.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
53.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.