??
CAD-Modellauswahl
V6-947 436933
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-947 436933
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
436933
AF
Anzahl Falten
2
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
33.0 mm
LMAX
Länge max.
36.0 mm
LMIN
Länge min.
8.0 mm
MS
Materialstärke
0.70 mm
D1
Anschlussdurchmesser
8.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
36.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
23.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
43.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.