??
CAD-Modellauswahl
V6-70 437106
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-70 437106
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
437106
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
90.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
30.0 mm
LMIN
Länge min.
14.0 mm
MS
Materialstärke
1.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
47.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
47.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
47.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
76.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.