??
CAD-Modellauswahl
V6-258 438028
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-258 438028
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438028
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
45.0 mm
LMAX
Länge max.
50.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
12.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
12.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
24.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.