??
CAD-Modellauswahl
V6-525 438221
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-525 438221
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438221
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
40.0 mm
LMAX
Länge max.
50.0 mm
LMIN
Länge min.
8.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
10.8 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
13.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
30.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.