??
CAD-Modellauswahl
V6-37 438518
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-37 438518
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438518
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
45.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
17.0 mm
LMIN
Länge min.
3.0 mm
MS
Materialstärke
1.25 mm
D1
Anschlussdurchmesser
26.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
26.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
26.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
50.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.