??
CAD-Modellauswahl
V6-169 438526
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-169 438526
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438526
AF
Anzahl Falten
7
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
40.0 mm
LMAX
Länge max.
50.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
6.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
10.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
11.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
17.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.