??
CAD-Modellauswahl
V6-269 438534
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-269 438534
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438534
AF
Anzahl Falten
9
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
120.0 mm
LMAX
Länge max.
130.0 mm
LMIN
Länge min.
35.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
16.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
10.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
24.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.