??
CAD-Modellauswahl
V6-581 438541
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-581 438541
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438541
AF
Anzahl Falten
5
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
57.0 mm
LMAX
Länge max.
65.0 mm
LMIN
Länge min.
18.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
12.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
42.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
41.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
53.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.