??
CAD-Modellauswahl
V6-600 438545
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-600 438545
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438545
AF
Anzahl Falten
5
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
65.0 mm
LMAX
Länge max.
70.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
7.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
57.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
20.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
66.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.