??
CAD-Modellauswahl
V6-724 438552
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-724 438552
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438552
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
45.0 mm
LMAX
Länge max.
47.0 mm
LMIN
Länge min.
17.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
19.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
27.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.