??
CAD-Modellauswahl
V6-555 438572
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-555 438572
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438572
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
35.0 mm
LMAX
Länge max.
35.0 mm
LMIN
Länge min.
14.0 mm
MS
Materialstärke
0.70 mm
D1
Anschlussdurchmesser
10.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
31.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
31.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
40.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.