??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 160 140 8.1 438908
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 160 140 8.1 438908
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438908
DN
160.0 mm
DN1
dN
140.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
159.75 mm
DK
DK min
158.7 mm
H
8.10 mm
L
8.5 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.