??
CAD-Modellauswahl
V6-501 438944
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-501 438944
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
438944
AF
Anzahl Falten
4
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
125.0 mm
LMAX
Länge max.
90.0 mm
LMIN
Länge min.
15.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
78.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
78.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
84.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
110.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.