??
CAD-Modellauswahl
V6-257 439218
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-257 439218
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
439218
AF
Anzahl Falten
6
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
59.0 mm
LMAX
Länge max.
65.0 mm
LMIN
Länge min.
25.0 mm
MS
Materialstärke
2.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
8.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
11.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
14.5 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
25.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.