??
CAD-Modellauswahl
V6-350 439443
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-350 439443
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
439443
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
24.0 mm
L
Länge
mm
LMAX
Länge max.
24.0 mm
LMIN
Länge min.
24.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
16.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
62.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
25.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
62.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.