??
CAD-Modellauswahl
V6-395 439476
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-395 439476
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
439476
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
15.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
16.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
8.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
14.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
8.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
28.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.