??
CAD-Modellauswahl
V6-338 439491
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-338 439491
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
439491
AF
Anzahl Falten
10
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
85.0 mm
LMAX
Länge max.
95.0 mm
LMIN
Länge min.
25.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
10.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
19.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.