??
CAD-Modellauswahl
V6-337 439492
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-337 439492
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
439492
AF
Anzahl Falten
18
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
145.0 mm
LMAX
Länge max.
165.0 mm
LMIN
Länge min.
55.0 mm
MS
Materialstärke
1.00 mm
D1
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
9.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
10.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
19.0 mm
WS
Werkstoff
50 CR 879
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.