??
CAD-Modellauswahl
V6-01194 440258
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CAMC - Mehrfaltenbalg
Stückliste
V6-01194 440258
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
440258
AF
Anzahl Falten
3
L
Länge (min.-max.)
mm
Wert eingeben für L
Länge (min.-max.)
mm
cm
inch
ft
LH
Hestell.-Länge
14.5 mm
LMAX
Länge max.
20.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
0.60 mm
D1
Anschlussdurchmesser
5.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
18.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
16.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
24.0 mm
WS
Werkstoff
45 NBR 670
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.