??
CAD-Modellauswahl
V6-246 440301
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
CASC - Einfaltenbalg
Stückliste
V6-246 440301
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
440301
AF
Anzahl Falten
1
LH
Hestell.-Länge
80.0 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
LMAX
Länge max.
31.0 mm
LMIN
Länge min.
5.0 mm
MS
Materialstärke
2.50 mm
D1
Anschlussdurchmesser
70.0 mm
D2
Anschlussdurchmesser
70.0 mm
DD1
kleinster Innendurchmesser
70.0 mm
DD2
grösster Aussendurchmesser
116.0 mm
WS
Werkstoff
42 CR 764
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D